chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PS311-10V-06-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač tlaku Relativní tlak -1 … 10 bar
PS311-10V-06-LI2UPN8-H1141
ID produktu 100001536
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
IO-Link, napěťový výstup (3drát), proudový výstup (3drát), spínací výstup:
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4435 (AISI 316L), FPM
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-30
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″ s membránou
Rozměry
103 mm x 38 mm x 50,2 mm
Rozsah tlaku
-1...10 bar
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
spínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-Link
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″ s membránou
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
16 715,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PS311-10V-06-LI2UPN8-H1141
Celkem za položku
16 715,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu