chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT100PSIG-1103-I2-H1143 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Snímač tlaku proudový výstup (2drát)
PT100PSIG-1103-I2-H1143
ID produktu 100004796
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
Keramika Al₂O₃
Max. okolní teplota
100
Max. teplota média
125
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Rozsah tlaku
0...6,89 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
3 751,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT100PSIG-1103-I2-H1143
Celkem za položku
3 751,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu