- Certifikáty
- cULus
- Elektrické připojení
- Konektor
- Elektrický výstup
- 2 x spínací výstup, IO-Link
- Komunikační protokol
- IO-Link
- Materiál (ve styku s médiem)
- nerez ocel 1,4404 (AISI 316L), Al₂o ₃, FKM
- Materiál pouzdra
- Nerez ocel / plast
- Max. okolní teplota
- 80
- Max. teplota média
- 80
- Min. okolní teplota
- -40
- Min. teplota média
- -30
- Pouzdro
- S displejem (integrovaná sonda)
- Procesní připojení
- vnitřní závit 1/4″ NPT-18
- Rozměry
- 141,7 mm x 40 mm x 126,8 mm
- Rozsah tlaku
- 0...1 bar
- Signalizace
- 4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
- Specifikace materiálu pouzdra
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Spínací funkce
- spínací / rozpínací
- Stupeň krytí
- IP66, IP67, IP69K
- Typ konektoru
- M12 x 1
- Typ tlaku
- diferenční tlak
- Výstupní funkce
- PNP/NPN