chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT0.05R-1503-U1-H1141/D840 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač tlaku s napěťovým výstupem (3drát)
PT0.05R-1503-U1-H1141/D840
ID produktu 100023886
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
napěťový výstup (3drát)
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
Keramika Al₂O₃
Max. okolní teplota
85
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-15
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Rozsah tlaku
0...0,05 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
napěťový výstup (3drát)
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
7 230,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT0.05R-1503-U1-H1141/D840
Celkem za položku
7 230,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu