chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT600R-2003-I2-H1141/X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT600R-2003-I2-H1141/X
ID produktu 100028005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
nerez ocel 1.4435 (AISI 316L)
Max. okolní teplota
85
Max. teplota média
135
Min. okolní teplota
-30
Min. teplota média
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Rozsah tlaku
0...600 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT600R-2003-I2-H1141/X
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
vnější závit 1/4″ NPT-18
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
3 545,00 Kč
Celkem za položku
3 545,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu