chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT100R-26-LI3-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (2-Wire)
PT100R-26-LI3-H1140
ID produktu 6831548
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Materiál snímače tlaku
nerez ocel 1.4548 (AISI 630)
Max. okolní teplota
85
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
G 3/4″ s membránou
Rozsah tlaku
0...100 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4435 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
G 3/4″ s membránou
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
17 927,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT100R-26-LI3-H1140
Celkem za položku
17 927,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu