chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT040R-29-LI3-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (2-Wire)
PT040R-29-LI3-H1140
ID produktu 6831557
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Materiál snímače tlaku
nerez ocel 1.4548 (AISI 630)
Max. okolní teplota
85
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
G 1/2″ s membránou
Rozsah tlaku
0...40 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4435 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
G 1/2″ s membránou
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT040R-29-LI3-H1140
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
16 705,00 Kč
Celkem za položku
16 705,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu