chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
tlakový senzor IO-Link se dvěma tranzistorovými spínacími výstupy
PK010R-P13-2UP8X-V1141
ID produktu 6833005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
2 x spínací výstup
Materiál pouzdra
plast
Materiál snímače tlaku
silikon
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
-10
Min. teplota média
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
Rozsah tlaku
0...10 bar
Signalizace
3místný 7segmentový displej, otočný o 360°
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M8 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PK010R-P13-2UP8X-V1141
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
2 x spínací výstup
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
6 230,00 Kč
Celkem za položku
6 230,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu