chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PS010D-502T-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
snímač tlakové diference
PS010D-502T-LI2UPN8X-H1141
ID produktu 6834101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Spínací funkce
spínací/rozpínací
Výstupní funkce
PNP/NPN
Pouzdro
s displejem
Procesní připojení
vnitřní závit 1/4″ NPT-18
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
nerez/plast
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Min. teplota média
-40
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
80
Napájecí napětí
DC
Elektrický výstup
2 × spínací výstup
Typ tlaku
diferenční tlak
Materiál snímače tlaku
keramika Al₂O₃
Rozsah tlaku
0…10 bar
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
2 × spínací výstup
Procesní připojení
vnitřní závit 1/4″ NPT-18
Rozsah tlaku
0…10 bar
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
22 511,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PS010D-502T-LI2UPN8X-H1141
Celkem za položku
22 511,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu