chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU50U-S18-LI8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU50U-S18-LI8X-H1141
ID produktu 100000748
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozlišení
0.2 mm
Rozměry
72 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
LCP
Speciální vlastnosti
Kompaktní
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
500
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 538,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU50U-S18-LI8X-H1141
Celkem za položku
3 538,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu