chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic sensor Diffuse-mode sensor
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
ID produktu 100002505
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
svorkovnice
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
0
Možnost nastavení
Tlačítko
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozlišení
1 cm
Rozměry
166 mm x 40 mm x 40 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Tlačítko
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
Svorkovnice s kabelovou průchodkou
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 453,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
Celkem za položku
10 453,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu