chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU10U-M08-UP8X-V1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU10U-M08-UP8X-V1141
ID produktu 100003157
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Možnost nastavení
IO-Link, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Rozlišení
0.2 mm
Rozměry
70 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
100
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 469,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU10U-M08-UP8X-V1141
Celkem za položku
6 469,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu