chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
ID produktu 100004304
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-5
Možnost nastavení
IO-Link, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Rozlišení
1 cm
Rozměry
63 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1000
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
7 950,00 Kč
Celkem za položku
7 950,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu