chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU20U-Q12S-UP8X-V1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU20U-Q12S-UP8X-V1141
ID produktu 100005604
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Rozlišení
1 cm
Rozměry
82 mm x 12 mm x 12 mm
Směr vyzařování
na straně
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Kompaktní
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
200
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 681,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU20U-Q12S-UP8X-V1141
Celkem za položku
5 681,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu