chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU600U-M30M-2AP8X2-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU600U-M30M-2AP8X2-H1151
ID produktu 100005950
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Rozlišení
1 cm
Rozměry
104,3 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Vstup učení
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 44,7 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
6000
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU600U-M30M-2AP8X2-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
14 116,00 Kč
Celkem za položku
14 116,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu