chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
ID produktu 100039014
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Rozlišení
1 cm
Rozměry
78 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Vstup učení
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 45,5 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
6000
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 307,00 Kč
Celkem za položku
12 307,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu