chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic sensor Diffuse-mode sensor
RU40U-M18MS-UP8X2-H1151
ID produktu 1610009
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 258,00 Kč
Celkem za položku
5 258,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU40U-M18MS-UP8X2-H1151
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Rozlišení
0.5 mm
Rozměry
80 mm
Směr vyzařování
na straně
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Kompaktní
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
400
Kontaktovat podporu