chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151
ID produktu 1610016
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Rozlišení
0,5 mm
Rozměry
90 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
400
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 918,00 Kč
Celkem za položku
6 918,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu