chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic sensor Diffuse-mode sensor
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
ID produktu 1610057
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
0
Možnost nastavení
Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozlišení
1 cm
Rozměry
67 mm x 40 mm x 40 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Tlačítko, Vstup učení
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
7 458,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
Celkem za položku
7 458,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu