chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic sensor Diffuse-mode sensor
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
ID produktu 1610072
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
1300
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Tlačítko, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozlišení
1 cm
Rozměry
90 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Synchronizace, Tlačítko
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Max. dosah
1300
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 122,00 Kč
Celkem za položku
12 122,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu