chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18UIAR | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
S18UIAR
ID produktu 3002708
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Pravoúhlé pouzdro
Rozměry
85,1 mm
Směr vyzařování
na straně
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
300
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
S18UIAR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 412,00 Kč
Celkem za položku
9 412,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu