chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18UIARQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
S18UIARQ
ID produktu 3002709
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Pravoúhlé pouzdro
Rozměry
95,1 mm
Směr vyzařování
na straně
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
300
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
S18UIARQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 412,00 Kč
Celkem za položku
9 412,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu