chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QT50ULB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QT50ULB
ID produktu 3002726
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
8000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
8000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
20 955,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QT50ULB
Celkem za položku
20 955,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu