chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T186UE | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor vysílač
T186UE
ID produktu 3038269
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Max. dosah
600
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T186UE
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
5 596,00 Kč
Celkem za položku
5 596,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu