chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T186UEQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor vysílač
T186UEQ
ID produktu 3038509
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
30 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 40 mm
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Max. dosah
600
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T186UEQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
5 596,00 Kč
Celkem za položku
5 596,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu