chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
T18VP6UR | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor přijímač
T18VP6UR
ID produktu 3038510
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
600
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T18VP6UR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 281,00 Kč
Celkem za položku
6 281,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu