chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T18VP6URQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor přijímač
T18VP6URQ
ID produktu 3038511
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
30 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
600
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T18VP6URQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 281,00 Kč
Celkem za položku
6 281,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu