chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45UBB63DAQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor difuzní senzor
Q45UBB63DAQ
ID produktu 3044129
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1400
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
Q45UBB63DAQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 182,00 Kč
Celkem za položku
13 182,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu