chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45UBB63DACQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor difuzní senzor
Q45UBB63DACQ
ID produktu 3044133
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1400
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
Q45UBB63DACQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
15 429,00 Kč
Celkem za položku
15 429,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu