chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45UBB63BC | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor difuzní senzor
Q45UBB63BC
ID produktu 3046360
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
79,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Funkce čerpadla, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
Q45UBB63BC
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
15 851,00 Kč
Celkem za položku
15 851,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu