chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45ULIU64ACRQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
ultrazvukový senzor difuzní senzor
Q45ULIU64ACRQ
ID produktu 3047553
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
1400
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
Q45ULIU64ACRQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 255,00 Kč
Celkem za položku
17 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu