chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30UHNA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
T30UHNA
ID produktu 3056891
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Funkce čerpadla, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 997,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T30UHNA
Celkem za položku
9 997,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu