chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QT50UVR3F | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QT50UVR3F
ID produktu 3072182
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
8000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Funkce čerpadla, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
8000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
19 667,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QT50UVR3F
Celkem za položku
19 667,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu