chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18UBAQPMA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
S18UBAQPMA
ID produktu 3072722
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Rozměry
90,9 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
300
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
S18UBAQPMA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 616,00 Kč
Celkem za položku
8 616,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu