chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18UPAQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QS18UPAQ8
ID produktu 3073156
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
500
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QS18UPAQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
3 933,00 Kč
Celkem za položku
3 933,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu