chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18UPAEQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QS18UPAEQ8
ID produktu 3073166
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu, Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
3 933,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QS18UPAEQ8
Celkem za položku
3 933,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu