chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18UPAEQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QS18UPAEQ5
ID produktu 3073168
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu, Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
4 331,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QS18UPAEQ5
Celkem za položku
4 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu