chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QT50ULBQ-CRFV | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QT50ULBQ-CRFV
ID produktu 3074834
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
6000
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QT50ULBQ-CRFV
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
30 882,00 Kč
Celkem za položku
30 882,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu