chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QT50UVR3FQ-CRFV | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
QT50UVR3FQ-CRFV
ID produktu 3075285
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Funkce čerpadla, Odolný vůči chemikáliím, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
6000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
29 500,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
QT50UVR3FQ-CRFV
Celkem za položku
29 500,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu