chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M25UEQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor vysílač
M25UEQ8
ID produktu 3079745
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Rozměry
106 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Vymazat detekci objektu, Wash down
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 25 mm
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
M25UEQ8
Konektor
Max. dosah
500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
18 684,00 Kč
Celkem za položku
18 684,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu