chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30UXDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
T30UXDC
ID produktu 3080458
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T30UXDC
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 974,00 Kč
Celkem za položku
9 974,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu