chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30UXUCQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
T30UXUCQ8
ID produktu 3080476
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T30UXUCQ8
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 894,00 Kč
Celkem za položku
11 894,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu