chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ultrazvukový senzor difuzní senzor
T30UXIC
ID produktu 3080489
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 894,00 Kč
Celkem za položku
11 894,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Ultrazvukové senzory
T30UXIC
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
3000
Kontaktovat podporu