chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K30APPBGXDQ
ID produktu 3017416
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 106,00 Kč
Celkem za položku
3 106,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30APPBGXDQ
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
62,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC, Termoplastický materiál
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Počet barev /segmentů
1
Kontaktovat podporu