chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50BLXYXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K50BLXYXP
ID produktu 3017549
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50BLXYXP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 083,00 Kč
Celkem za položku
3 083,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu