chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18LGXXPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Majáček
S18LGXXPQ
ID produktu 3020922
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
35,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 23,5 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
S18LGXXPQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
920,00 Kč
Celkem za položku
920,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu