chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18LGRXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Majáček
S18LGRXP
ID produktu 3021184
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
35,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 23,5 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená
Počet barev /segmentů
2
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
S18LGRXP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 173,00 Kč
Celkem za položku
1 173,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu