chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K80FDLGRYPQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo
K80FDLGRYPQP
ID produktu 3029291
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
93,1 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K80FDLGRYPQP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 339,00 Kč
Celkem za položku
7 339,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu