chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50LGRALS4YP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Maják se zvukovým signálem
K50LGRALS4YP
ID produktu 3030532
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Staccato
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
62 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC, Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50LGRALS4YP
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Staccato
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 049,00 Kč
Celkem za položku
4 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu