chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18GRYNQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Majáček
M18GRYNQ
ID produktu 3074040
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
70,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
negativní přepínání
Velikost
⌀ 16,5 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
M18GRYNQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 692,00 Kč
Celkem za položku
2 692,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu